Safety Push Button Quick Coupling, Series KP

Self-venting quick coupling system with push button, nominal diameter from 5.5 to 8 mm for pneumatic applications up to 12 bar. Coupling system with ISO B, ISO C and Euro profile. Made of anodised aluminium/nickel plated brass/NBR seals.

Self-venting quick coupling system with push button, nominal diameter from 5.5 to 8 mm for pneumatic applications up to 12 bar. Coupling system with ISO B, ISO C and Euro profile. Made of anodised aluminium/nickel plated brass/NBR seals.

Wählen Sie Attribute aus, um Ihre Produktsuche zu verfeinern.
Description
    Parker's Safety Quick Coupling Series KP is a safety coupling with pushing button integrating self-venting system according to ISO 6150 B, ISO 6150 C and EURO. The self-venting takes place during disconnection in 2 steps – no risk of pressurized hoses being tossed around. When the pushing buttind is pressed one time, the plug is released yet remains locked in. The coupling valve closes and the air is vented from the air line at the same time. Only then, by pressing the button again, can uncoupling take place safely. The system fulfils the requirements of ISO 4414 – increased safety standards in the work place and make the use easy.

    The right plug for self-venting series KP can be found as followings :
    - ISO 6150 B; DN 5,5 : Plug series 24
    - ISO 6150 B; DN 8 : Plug series 30
    - ISO 6150 C; DN 5,5 : Plug series 18
    - ISO 6150 B; DN 8 : Plug series 84
    - EURO; DN 7,4 : Plug series 26

    Markets:
    - Machinery Construction
    - Automotive
    - Industrial process factory

    Features/Benefits:
    - Safety coupling with self-venting mechanism
    - No whiplash effect due to the self-venting which takes place during disconnection
    - Easy to connect and discconnet with one hand

    Applications:
    - Workshops
    - Cleaning
    - Blowing
    - Pneumatics
    - Air-Operated Tools
    - Ring Main Circuits
    - Packaging
Description

Leistungsmerkmale

Gehäusematerial

ANODISED ALUMINIUM, NICKEL-PLATED BRASS

Maximaler Betriebsdruck

12 bar

Minimale Betriebstemperatur

-20 °C

Maximale Betriebstemperatur

100 °C

Menge je Packung

5

Gewicht

from 0,13 to 0,18 kg

Industrieanwendung

Workshops, Cleaning, Blowing, Pneumatics, Air-Operated Tools, Ring Main Circuits, Packaging

Medien

Compressed air

Erfüllte Spezifikationen

DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power: General Rules Relating to Systems

O-Ring-Material

NBR

VERSAGEN, UNSACHGEMÄSSE AUSWAHL ODER UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG DER HIERIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE ODER ZUGEHÖRIGER TEILE KANN ZU SCHWEREN ODER TÖDLICHEN VERLETZUNGEN UND ZU SACHSCHÄDEN FÜHREN.Dieses Dokument und andere Informationen von der Parker Hannifin Corporation, ihren Tochtergesellschaften und autorisierten Handelspartnern enthalten Produkt- oder Systemoptionen zur weiteren Auswertung durch Anwender mit technischem Fachwissen. Der Anwender ist auf der Grundlage seiner eigenen Analyse und Testergebnisse allein für die endgültige Auswahl des Systems und der Komponenten verantwortlich. Er hat sicherzustellen, dass alle Leistungs-, Haltbarkeits-, Wartungs-, Sicherheits- und Warnvoraussetzungen des jeweiligen Einsatzbereichs erfüllt sind. Der Anwender muss alle Aspekte der Anwendung genau untersuchen, geltende Industrienormen einhalten und die Informationen in Bezug auf das Produkt im aktuellen Produktkatalog sowie alle anderen Unterlagen, die von Parker, seinen verbundenen Unternehmen oder autorisierten Handelspartnern bereitgestellt werden, beachten. Soweit Parker, seine Tochtergesellschaften oder autorisierten Handelspartner Komponenten oder Systemvarianten basierend auf technischen Daten oder Spezifikationen liefern, die vom Anwender bereitgestellt wurden, ist der Anwender dafür verantwortlich, festzustellen, dass diese technischen Daten und Spezifikationen für alle Anwendungen und vernünftigerweise vorhersehbaren Verwendungszwecke der Komponenten oder Systeme geeignet sind und ausreichen.Click here to view all product safety information.
Bitte Produkt konfigurieren, um CAD Datei zu erstellen

Kontakt

Parker Hannifin Manufacturing France SAS
Low Pressure Connectors Europe Division
Parc Alcyone - Bat. D
1 rue André et Yvonne Meynier
CS 46911
35069 Rennes Cedex
Frankreich