Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
Parkerレグリのポリマー ブローガンは使いやすさ、省エネ、適応性及び効率性を提供します。これらのブローガンは、健康、安全性及び騒音レベルに関する国際規定に準拠しています。
特徴/利点:
- 品質・性能
・騒音と圧力の規制に関する国際基準に準拠
・プログレッシブ制御による強力なフロー
・指向性ジェット用回転ノズル
・耐久性がある耐衝撃性材料
・生産中に100%リークとフローの試験済み
・品質とトレーサビリティを保証する日付表示
- 安全性と持続可能な開発
・省エネルギーモデルによる40%エネルギー消費の削減
・安全性モデルによるユーザーの完全な安全性
・騒音と圧力レベルの規制に準拠する幅広いノズルの選択肢
- 人間工学と多用途性
・快適な使用
・軽量型で使用するのが簡単
・最適なブローイングと吐出量を得るための幅広いモデルとノズル
・下部または上部接続
マーケット:
・ファクトリーオートメーション
・その他の製造
・パッケージ
・車両組立施設
用途:
・製造工場
・清掃
・冷却
・ブローイング
・混合
・排出
技術:
・省エネ
・工業ブローガン
・エアノズル
・エアブローガン
・圧力ノズル
・回転ノズル
・コアンダノズル
・ストレートノズル
技術特性:
・流体:圧縮空気、その他の流体に関してはお問い合わせください。
・材料:
ニッケルめっき真鍮、シリコンフリー
・圧力:0~10 bar
・温度:
空気:-15°C ~ +50°C
ドライ空気:-20°C ~ +80°C
規制:
全ブローガンに対する指令対応:
・DI:97/23/EC (PED)
・DI:2002/95/EC (RoHS)、2011/65/EC
・DI:1907/2006 (REACH)
設計の保護
Parkerレグリ ブローガンの全ての設計とモデルは、次の番号で登録されています。13 224 / 13 225 / 13 226
特定のブローガンに対する指令対応:
・DI:1910.242 (b) [OSHA]
静圧は、ノズルがブロックされる場合、30 psi未満でなければなりません。
・DI:1910.95 (b) [OSHA]
騒音レベルは、8時間の暴露で90 dBA未満でなければなりません。
・DI:2003/10/EC
騒音への暴露、とりわけ、聴覚リスクに関する規制騒音レベルは87 dBA未満でなければなりません。
製品タイプ:
・標準ブローガン、ショート角度付きノズルと下部接続、BSPPめねじ
・安全ブローガン、下部接続、BSPPめねじ
・省エネブローガン、互換性ノズルによる下部接続、BSPPめねじ
・プログレッシブ制御ブローガン、互換性ノズルによる下部/上部接続、BSPPめねじ
・プログレッシブ制御ブローガン、標準ノズルによる下部/上部接続、BSPPめねじ
・安全プログレッシブ制御ブローガン、短角度付きノズルによる下部/上部接続、BSPPめねじ
・標準ノズル
・安全ノズル
・ストレートノズル (長尺)
・安全性 ストレートノズル (短尺)
・角度付きノズル (長尺)
・安全角度付きノズル (短尺)
・角度付きノズル (短尺)
・LF 3000®押し込み式接続ノズル
・空気スクリーン安全ノズル
・コアンダノズル
・安全ブースターノズル
・空気スクリーン付き安全ブースターノズル
JAPAN PARKER GROUP 天王洲オフィス
東京都品川区東品川二丁目3番14号
東京フロントテラス16F
〒140-0002
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。