A29633
A43098

Sicherheitsdrucktasten-Schnellverschluss, Serie KP | Product Series

Filtern nach

    Keine Filter ausgewählt

Profil

Anschlusstyp

Anschlussgröße

Nenninnendurchmesser

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.


LOADING IMAGES

Sicherheitsdrucktasten-Schnellverschluss, Serie KP

Selbstentlüftendes Schnellverschluss-Kupplungssystem mit Druckknopf, Nennweite von 5,5 bis 8 mm für pneumatische Anwendungen bis 12 bar. Kupplungssystem mit ISO B, ISO C und Europrofil. Aus eloxiertem Aluminium/vernickeltem Messing/NBR-Dichtungen.

Technische Daten

  • Gehäusematerial: ELOXIERTES ALUMINIUM, VERNICKELTES MESSING
  • Maximaler Betriebsdruck: 12 bar
  • Minimale Betriebstemperatur: -20 °C
  • Maximale Betriebstemperatur: 100 °C
  • Menge je Packung: 5
  • Gewicht: von 0,13 bis 0,18 kg
  • Industrieanwendung: Werkstatt, Reinigung, Ausblasen, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeuge, Maschinenversorgung, Verpackung
  • Medien: Druckluft
  • Erfüllte Spezifikationen: DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG, DI: 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatische Strömungstechnik: Allgemeine Regeln in Bezug auf Systeme
  • O-Ring-Material: NBR

Vollständige Produktbeschreibung

Die Sicherheitsschnellkupplung der Serie KP von Parker ist eine Sicherheitskupplung mit Druckknopf, die ein selbstentlüftendes System gemäß ISO 6150 B, ISO 6150 C und EURO integriert wird. Die Entlüftung erfolgt gefahrlos während des Entkuppelns in 2 Schritten – keine Gefahr durch Umherschleudern von unter Druck stehenden Schläuchen. Durch einmaliges Drücken des Druckknopfes wird der Stecker freigegeben, bleibt aber verriegelt. Das Kupplungsventil schließt und gleichzeitig wird die Luft aus der Luftleitung abgelassen. Erst dann kann durch erneutes Drücken des Knopfes die Entkopplung sicher erfolgen. Das System erfüllt die Forderungen der ISO 4414 – erhöhter Sicherheitsstandard am Arbeitsplatz und leichtere Nutzung.



Den passenden Stecker für die selbstentlüftende Serie KP finden Sie wie folgt:

- ISO 6150 B; DN 5,5: Steckerserie 23

- ISO 6150 B; DN 8: Steckerserie 30

- ISO 6150 B; DN 5,5: Steckerserie 18

- ISO 6150 B; DN 8: Steckerserie 84

- EURO; DN 7,4: Steckerserie 25



Märkte:

- Maschinenbau

- Automotive

- Industrielle Prozesse



Merkmale/Vorteile:

- Sicherheitskupplung mit Entlüftungsautomatik

- Kein Peitschenhiebeffekt - Entlüftung erfolgt gefahrlos während des Entkuppelns

- Einfaches An- und Abkoppeln mit einer Hand



Einsatzbereiche:

- Workshops

- Reinigung

- Ausblasen

- Pneumatik

- Luftbetriebene Werkzeuge

- Ringhauptschaltkreise

- Verpackung


Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×
Teil Profil Anschlusstyp Anschlussgröße Nenninnendurchmesser
30KPIW13APX ISO B Female BSPP G1/4 8mm
26KPTF06APX EURO With Hose Barb Ø 6 mm 7.4mm
30KPAW17APX ISO B Male BSPP G3/8 8mm
26KPIW13APX EURO Female BSPP G1/4 7.4mm
18KPAW17APX ISO C Male BSPP G3/8 5.5mm
24KPTF08APX ISO B With Hose Barb Ø 8 mm 5.5mm
26KPAW13APX EURO Male BSPP G1/4 7.4mm
24KPIW17APX ISO B Female BSPP G3/8 5.5mm
30KPTF08APX ISO B With Hose Barb Ø 8 mm 8mm
18KPIW17APX ISO C Female BSPP G3/8 5.5mm
26KPIW21APX EURO Female BSPP G1/2 7.4mm
24KPAW21APX ISO B Male BSPP G1/2 5.5mm
84KPAW17APX ISO C Male BSPP G3/8 8mm
26KPTF13APX EURO With Hose Barb Ø 13 mm 7.4mm
24KPAW13APX ISO B Male BSPP G1/4 5.5mm
18KPIW21APX ISO C Female BSPP G1/2 5.5mm
24KPTF10APX ISO B With Hose Barb Ø 10 mm 5.5mm
24KPIW13APX ISO B Female BSPP G1/4 5.5mm
18KPTF13APX ISO C With Hose Barb Ø 13 mm 5.5mm
26KPAW17APX EURO Male BSPP G3/8 7.4mm
84KPAW13APX ISO C Male BSPP G1/4 8mm
18KPTF09APX ISO C With Hose Barb Ø 9 mm 5.5mm
26KPTF08APX EURO With Hose Barb Ø 8 mm 7.4mm
18KPIW13APX ISO C Female BSPP G1/4 5.5mm
18KPTF06APX ISO C With Hose Barb Ø 6 mm 5.5mm
84KPIW17APX ISO C Female BSPP G3/8 8mm
18KPTF08APX ISO C With Hose Barb Ø 8 mm 5.5mm
26KPIW17APX EURO Female BSPP G3/8 7.4mm
84KPIW21APX ISO C Female BSPP G1/2 8mm
30KPAW21APX ISO B Male BSPP G1/2 8mm
24KPAW17APX ISO B Male BSPP G3/8 5.5mm
84KPIW13APX ISO C Female BSPP G1/4 8mm
30KPTF10APX ISO B With Hose Barb Ø 10 mm 8mm
24KPTF06APX ISO B With Hose Barb Ø 6 mm 5.5mm
84KPTF13APX ISO C With Hose Barb Ø 13 mm 8mm
84KPTF10APX ISO C With Hose Barb Ø 10 mm 8mm
24KPIW21APX ISO B Female BSPP G1/2 5.5mm
30KPAW13APX ISO B Male BSPP G1/4 8mm
30KPIW17APX ISO B Female BSPP G3/8 8mm
18KPAW21APX ISO C Male BSPP G1/2 5.5mm
26KPAW21APX EURO Male BSPP G1/2 7.4mm
18KPAW13APX ISO C Male BSPP G1/4 5.5mm
84KPAW21APX ISO C Male BSPP G1/2 8mm
26KPTF10APX EURO With Hose Barb Ø 10 mm 7.4mm
30KPIW21APX ISO B Female BSPP G1/2 8mm