立即获取您的派克帐户!
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。
派克乐可利塑料气枪具有操作方便,节能,适应性强和高效等特点。这些气枪符合关于健康、安全和噪音控制的国际法规要求。
特点/优点:
- 质量以及性能表现:
• 符合关于噪音和工作压力的国际标准法规要求
• 强大的气流和渐进式控制功能
• 通过旋转喷嘴定向喷射
• 泄漏和流量测试生产
• 日期编码以提供质量和可追溯性
- 安全以及可持续发展
• 节能型产品可以降低能耗40%
• 安全性产品可以实现全方位用户安全
• 有多种喷嘴可供选择,它们符合噪音和压力法规的要求
- 人体工程学以及多功能
• 使用舒适
• 重量轻,便于操作
• 有多款产品型号和多种喷嘴,可以达到理想喷气动力和流速
• 可以从下方或上方连接
市场:
• 工厂自动化
• 其他制造业
• 包装机械
• 车辆装配设施
应用:
• 制造车间
• 清洁
• 冷却
• 气枪
• 混合
• 注塑机
技术:
• 节能
• 工业气枪
• 空气喷嘴
• 吹气枪
• 压力喷嘴
• 旋转喷嘴
• 柯达喷嘴
• 直喷嘴
技术特点:
• 介质:压缩空气,其他介质:联系我们
• 材料:镀镍黄铜,不含硅
• 压力:0至10公斤
• 温度:
空气:-15°C 至+ 50°C
干燥空气:-20°C 至+ 80°C
法规:
<br/多种气枪的符合:
• DI: 97/23/EC (PED)
• DI: 2002/95/EC (RoHS) ,2011/65/EC
• DI: 1907/2006 (REACH)
设计保护
派克乐可利气枪的设计和模型已经注册了以下数字:13 224 / 13 225 / 13 226.
特定气枪的符合:
• DI: 1910.242 (b) [OSHA]
在喷嘴堵塞的情况下,静压力需要小于30 psi。
• DI: 1910.95 (b) [OSHA]
在8小时的暴露下,噪声级需要小于90 dBA。
• DI: 2003/10/EC
关于暴露于噪声的规定,特别是关于听觉风险的规定。噪声水平需要小于87 dBA。
产品类型:
• 标准型气枪,下方连接,带短弯喷嘴,BSPP内螺纹
• 安全型气枪,下方连接,BSPP内螺纹
• 节能型气枪,下方连接,可连接多款喷嘴,BSPP内螺纹
• 渐进式控制气枪,下方/上方连接,可连接多款喷嘴,BSPP内螺
• 渐进式控制气枪,下方/上方连接,BSPP内螺
• 安全型渐进式控制气枪,下方/上方连接,带BSPP内螺纹
• 标准喷嘴
• 安全喷嘴
• 直喷嘴(长)
• 安全直喷嘴(短)
• 斜角喷嘴(长)
• 安全角喷嘴(短)
• 斜角喷嘴(短)
• 喷嘴,使用LF3000快插连接
• 气幕安全喷嘴
• COANDA喷嘴
• 安全增压喷嘴
• 安全大流量喷嘴,带气幕
派克汉尼汾总部(上海)
上海市金桥出口加工区云桥路280号
201206
电话
+86-21-28995000
无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。