687541
A43098

Coupleur rapide à bouton poussoir de sécurité, série KP | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre sélectionné

Profilé

Type de raccordement

Taille du raccordement

Diamètre intérieur nominal

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES

Coupleur rapide à bouton poussoir de sécurité, série KP

Système de connexion rapide à purge intégrée à bouton poussoir, dia. nominal 5,5 à 8 mm. Applications pneumatiques jusqu'à 12 bar. Système de coupleur avec profil ISO B, ISO C et Euro. En aluminium anodisé/laiton plaqué nickel/joints NBR.

Caractéristiques techniques

  • Matériau du corps : ALUMINIUM ANODISÉ, LAITON PLAQUÉ NICKEL
  • Pression de service maximale : 12 bar
  • Température de service minimale : -20 °C
  • Température de service maximale : 100 °C
  • Quantité par boîte : 5
  • Poids : De 0,13 à 0,18 kg
  • Application industrielle : Ateliers, Nettoyage, Soufflage, Pneumatique, Outils pneumatiques, Boucles de conduites à usage général, Conditionnement
  • FluideMédia : Air comprimé
  • Spécifications respectées : DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI : 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Transmissions pneumatiques : Règles générales pour les systèmes
  • Matériau du joint torique : NBR

Description compl▒te du produit

Les coupleurs rapides de sécurité série KP de Parker sont dotés d’un bouton poussoir avec système de purge intégré, conformément aux normes ISO 6150 B, ISO 6150 C et EURO. La purge s’effectue en 2 étapes pendant la déconnexion. Ainsi, les secousses des tuyaux sous pression sont évitées. En appuyant une fois sur le bouton poussoir, l’obturateur se relâche mais reste en position. Le clapet du coupleur se ferme et l'air est rejeté du réseau d'air au même moment. En appuyant une deuxième fois sur le bouton, il est possible de retirer le coupleur en toute sécurité. Facile d’utilisation, le système satisfait aux exigences de la norme ISO 4414 et des normes de sécurité renforcées sur le lieu de travail.



Les séries d’embout KP à purge intégrée sont les suivantes :

- ISO 6150 B ; DN 5,5 : série 23

- ISO 6150 B ; DN 8 : série 30

- ISO 6150 C ; DN 5,5 : série 18

- ISO 6150 B ; DN 8 : série 84

- EURO ; DN 7,4 : série 25



Marchés :

- Fabrication de machines

- Industrie automobile

- Production industrielle



Caractéristiques/Avantages :

- Coupleur de sécurité avec mécanisme de purge intégrée

- Pas d'effet « coup de fouet » grâce à la purge intégrée qui a lieu pendant la déconnexion

- Connexion et déconnexion facile à une main



Applications :

- Ateliers

- Nettoyage

- Soufflage

- Systèmes pneumatiques

- Outils pneumatiques

- Circuits en boucle à usage général

- Conditionnement


Documents annexes

×
Pièce Profilé Type de raccordement Taille du raccordement Diamètre intérieur nominal
30KPIW13APX ISO B Female BSPP G1/4 8mm
26KPTF06APX EURO With Hose Barb Ø 6 mm 7.4mm
30KPAW17APX ISO B Male BSPP G3/8 8mm
26KPIW13APX EURO Female BSPP G1/4 7.4mm
18KPAW17APX ISO C Male BSPP G3/8 5.5mm
24KPTF08APX ISO B With Hose Barb Ø 8 mm 5.5mm
26KPAW13APX EURO Male BSPP G1/4 7.4mm
24KPIW17APX ISO B Female BSPP G3/8 5.5mm
30KPTF08APX ISO B With Hose Barb Ø 8 mm 8mm
18KPIW17APX ISO C Female BSPP G3/8 5.5mm
26KPIW21APX EURO Female BSPP G1/2 7.4mm
24KPAW21APX ISO B Male BSPP G1/2 5.5mm
84KPAW17APX ISO C Male BSPP G3/8 8mm
26KPTF13APX EURO With Hose Barb Ø 13 mm 7.4mm
24KPAW13APX ISO B Male BSPP G1/4 5.5mm
18KPIW21APX ISO C Female BSPP G1/2 5.5mm
24KPTF10APX ISO B With Hose Barb Ø 10 mm 5.5mm
24KPIW13APX ISO B Female BSPP G1/4 5.5mm
18KPTF13APX ISO C With Hose Barb Ø 13 mm 5.5mm
26KPAW17APX EURO Male BSPP G3/8 7.4mm
84KPAW13APX ISO C Male BSPP G1/4 8mm
18KPTF09APX ISO C With Hose Barb Ø 9 mm 5.5mm
26KPTF08APX EURO With Hose Barb Ø 8 mm 7.4mm
18KPIW13APX ISO C Female BSPP G1/4 5.5mm
18KPTF06APX ISO C With Hose Barb Ø 6 mm 5.5mm
84KPIW17APX ISO C Female BSPP G3/8 8mm
18KPTF08APX ISO C With Hose Barb Ø 8 mm 5.5mm
26KPIW17APX EURO Female BSPP G3/8 7.4mm
84KPIW21APX ISO C Female BSPP G1/2 8mm
30KPAW21APX ISO B Male BSPP G1/2 8mm
24KPAW17APX ISO B Male BSPP G3/8 5.5mm
84KPIW13APX ISO C Female BSPP G1/4 8mm
30KPTF10APX ISO B With Hose Barb Ø 10 mm 8mm
24KPTF06APX ISO B With Hose Barb Ø 6 mm 5.5mm
84KPTF13APX ISO C With Hose Barb Ø 13 mm 8mm
84KPTF10APX ISO C With Hose Barb Ø 10 mm 8mm
24KPIW21APX ISO B Female BSPP G1/2 5.5mm
30KPAW13APX ISO B Male BSPP G1/4 8mm
30KPIW17APX ISO B Female BSPP G3/8 8mm
18KPAW21APX ISO C Male BSPP G1/2 5.5mm
26KPAW21APX EURO Male BSPP G1/2 7.4mm
18KPAW13APX ISO C Male BSPP G1/4 5.5mm
84KPAW21APX ISO C Male BSPP G1/2 8mm
26KPTF10APX EURO With Hose Barb Ø 10 mm 7.4mm
30KPIW21APX ISO B Female BSPP G1/2 8mm