Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Les soufflettes Parker Legris sont basées sur la facilité d'utilisation, l'économie d'énergie, l'adaptabilité et l'efficacité. Elles sont conformes aux réglementations sur la sécurité et le bruit pour la protection des personnes.
Notre gamme de soufflettes Parker Legris est basée sur la facilité d'utilisation, l'économie d'énergie, l'adaptabilité et l'efficacité.
Ces soufflettes sont conformes aux réglementations sur la sécurité et le bruit pour la protection des personnes.
Caractéristiques/Avantages :
- Qualité & performance
• Conformes aux réglementations internationales en termes de bruit et de régulation de pression
• Débit puissant à réglage progressif
• Embout orientable pour jet directionnel
• Matériaux durables et résistants aux chocs
• Contrôle à 100 % de l'étanchéité et du débit
• Datage unitaire pour garantir la qualité et la traçabilité
- Sécurité & développement durable
• 40 % d'économie d'énergie avec la version à réducteur de débit
• Sécurité totale des utilisateurs avec la version sécurité
• Large choix d'embouts conformes aux réglementations relatives au bruit et à la pression
- Ergonomie & polyvalence
• Facilité de prise en main
• Légèreté et facilité d'utilisation
• Vaste gamme de modèles et d'embouts : débit et puissance de soufflage optimisés
• Connexion basse ou haute
Marchés :
• Ateliers de fabrication
• Nettoyage
• Soufflage
• Mélange
• Éjection
• Refroidissement
• Conditionnement
Applications:
• Automatisation industrielle
• Activités diverses de fabrication
• Emballage
• Equipement assemblage de véhicules
Technologies:
• Économie d'énergie
• Soufflettes industrielles
• Embout à air
• Soufflette à air
• Embout de pression
• Embout rotatif
• Embout Coanda
• Embout droit
Charactéristiques techniques :
• Fluides : Air comprimé. Autres fluides : nous consulter
• Materiaux : Aluminium, laiton nickelé, polymère technique
• Pression : 0 à 10 bar
• Température d'utilisation : Air ambiant : -15°C à +50°C // Air sec :-20°C à +80°C
• Tubes : Tubes et tuyaux spiralés
Règlementations :
Conformité sur toutes nos soufflettes :
• DI : 97/23/CE (PED)
• DI : 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• DI : 1907/2006 (REACH)
Protection du design : Toutes les souffl ettes Parker Legris ont été soumises à l'enregistrement des dessins et modèles sous les numéros suivants : 13 224 / 13 225 / 13 226.
Conformité selon modèles :
• DI : 1910.242 (b) [OSHA]. La pression statique doit être inférieure à 30 psi en cas de blocage de la buse.
• DI : 1910.95 (b) [OSHA]. Le niveau sonore doit être inférieur à 90 dbA pendant 8 heures d'exposition.
• DI : 2003/10/CE. Prescription relative à l'exposition au bruit, notamment liée au risque pour l'ouïe. Le niveau sonore doit être inférieur à 87 dbA.
Types produit :
• Soufflette standard à embout coudé court avec connexion basse, femelle BSPP
• Soufflette de sécurité avec connexion basse, femelle BSPP
• Soufflette de sécurité SUVA avec connexion basse, femelle BSPP
• Soufflette économie d’énergie à embout interchangeable avec connexion basse, femelle BSPP
• Soufflette économie d’énergie à embout coudé court avec connexion basse, femelle BSPP
• Soufflette à embout interchangeable avec connexion basse, femelle BSPP
• Soufflette à embout interchangeable avec connexion haute, femelle BSPP
• Soufflette à embout standard avec connexion haute, femelle BSPP
• Soufflette à embout coudé court sécurité avec connexion basse, femelle BSPP
• Soufflette à embout coudé court sécurité avec connexion haute, femelle BSPP
• Boîte de présentation - 10 soufflettes standard
• Boîte de présentation - 10 soufflettes sécurité
• Boîte de présentation - 10 soufflettes sécurité SUVA
• Boîte de présentation - 10 soufflettes économie d’énergie
• Boîte de présentation - 10 soufflettes polyvalentes
• Embout standard
• Embout de sécurité
• Embout droit long
• Embout droit court sécurité
• Embout coudé long
• Embout coudé court sécurité
• Embout coudé court
• Embout à connexion LF 3000®
• Embout de sécurité avec écran d’air
• Embout COANDA
• Embout VENTURI sécurité
• Embout VENTURI avec écran d’air sécurité
Milton
Parker Canada Division
160 Chisholm Drive
Milton, ON
Canada
L9T 3G9
Téléphone
905.693.3000
Télécopie
905.876.1958
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.