TN Series Needle Valve | #M16W-TN6L-G-SS


LOADING IMAGES
M16W-TN6L-G-SS
Click to View CAD Model

TN Series Needle Valve | #M16W-TN6L-G-SS

Needle valve, 6000 psig outlet pressure


Especificaciones técnicas

  • Conexión: 16mm Tube Socket Weld
  • Working Temperature (C) Maximum: 538
  • Tamaño: Standard
  • Rango de presión de entrada máxima: 6000 psig
  • Rango de presión de salida: 6000 psig
  • Material del cuerpo: 316 Stainless Steel
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -54 °C

Información del artículo

Needle valve, 6000 psig outlet pressure

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
TN6L Instructure
TNV EN Catalog
Selector Guides
Cross Reference Tool
Communities, Blogs & Industry Links
ACS
×

Cantidad
Solicitar un presupuesto

El artículo se ha añadido correctamente a la cesta de presupuesto IR A MIS COTIZACIONES

x

OK

x

Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Latin American Group Headquarters

Parker Hannifin Ind. e Com. Ltda.

Estrada Municipal Joel de Paula, 900

São José dos Campos

SP

Brasil

12247-015

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687852
J92861