Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Las pistolas de aire de polímero de Parker Legris ofrecen facilidad de uso, ahorro de energía, adaptabilidad y eficiencia. Estas pistolas de aire cumplen con las normativas internacionales para la salud, la seguridad y los niveles de ruido.
La pistola de aire de polímero de Parker Legris ofrece facilidad de uso, ahorro de energía, adaptabilidad y eficiencia. Estas pistolas de aire cumplen con las normativas internacionales para la salud, la seguridad y los niveles de ruido.
Características/beneficios:
- Calidad y rendimiento
• Cumple con las normas internacionales para la regulación del ruido y la presión
• Flujo potente con control progresivo
• Boquilla giratoria para obtener un chorro direccional
• Materiales duraderos y resistentes a los golpes
• 100 % a prueba de fugas y de flujo durante la producción
• Codificación de fecha que garantiza la calidad y la trazabilidad
- Seguridad y desarrollo sostenible
• Reducción del consumo de energía del 40 % con el modelo de ahorro energético
• Seguridad completa del usuario con el modelo de seguridad
• Amplia selección de boquillas que cumplen con las normativas de niveles de ruido y presión
- Ergonomía y versatilidad
• Comodidad de uso
• Ligeras y fáciles de usar
• Amplia gama de modelos y boquillas para lograr una potencia óptima de caudal y de soplado
• Conexión inferior o superior
Mercados:
• Automatización de fábricas
• Otras aplicaciones de fabricación
• Embalaje
• Instalaciones de ensamblaje de vehículos
Aplicaciones:
• Talleres de fabricación
• Limpieza
• Refrigeración
• Soplado
• Mezcla
• Eyección
Tecnologías:
• Ahorro energético
• Pistolas de aire industriales
• Boquilla de aire
• Pistola de soplado de aire
• Boquilla de presión
• Boquilla giratoria
• Boquilla Coanda
• Boquilla recta
Características técnicas:
• Fluidos: Aire comprimido y otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
• Materiales: latón niquelado, sin silicona
• Presión: De 0 a 10 bar
• Temperatura:
Aire: De -15 °C a +50 °C
Aire seco: De -20 °C a +80 °C
Normativas:
Compatibilidad con todas las pistolas de aire:
• Directiva: 97/23/CE (PED)
• Directiva: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• Directiva: 1907/2006 (REACH)
Protección de diseño
Todos los diseños y modelos de pistolas de aire de Parker Legris se han registrado con los siguientes números: 13 224/13 225/13 226.
Cumplimiento normativo de las pistolas de aire específicas:
• Directiva: 1910,242 (b) [OSHA]
La presión estática debe ser inferior a 30 psi en caso de que la boquilla se obstruya.
• Directiva: 1910,95 (b) [OSHA]
El nivel de ruido debe ser inferior a 90 dBA con más de 8 horas de exposición.
• Directiva: 2003/10/CE
Reglamento relativo a la exposición al ruido; en particular, con respecto a los riesgos para la audición. El nivel de ruido debe ser inferior a 87 dBA.
Tipos de producto:
• Pistola de aire estándar, conexión inferior con boquilla corta en ángulo, rosca BSPP hembra
• Pistola de aire de seguridad, conexión inferior, rosca BSPP hembra
• Pistola de aire de ahorro de energía, conexión inferior con boquilla intercambiable, rosca BSPP hembra
• Pistola de aire de control progresivo, conexión inferior/superior con boquilla intercambiable, rosca BSPP hembra
• Pistola de aire de control progresivo, conexión inferior/superior con boquilla estándar, rosca BSPP hembra
• Pistola de aire de control progresivo de seguridad, conexión inferior/superior con boquilla corta en ángulo, BSPP hembra
• Boquilla estándar
• Boquilla de seguridad
• Boquilla recta (larga)
• Boquilla recta de seguridad (corta)
• Boquilla en ángulo (larga)
• Boquilla de seguridad en ángulo (corta)
• Boquilla en ángulo (corta)
• Boquilla con conexión a presión LF 3000®
• Boquilla de seguridad con rejilla de aire
• Boquilla COANDA
• Boquilla de refuerzo de seguridad
• Boquilla de refuerzo de seguridad con rejilla de aire
PARKER HANNIFIN ARGENTINA SAIC
STEPHENSON 2711
TORTUGUITAS B1667AKC
BUENOS AIRES
ARGENTINA
1667
Teléfono
+54 3327 44 4129
Fax
+54 3327 44 4199
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.